Meniu Caută

Bușoane de capăt pentru tuburi

În stoc

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D h Culoare Material Tip sistem de prindere d Cumpără
0,6435 RON - 0,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
8.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
10.0 mm
5,5038 RON - 10,4317 RON 440 În stoc
12.2 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
150.0 mm
0,8501 RON - 2,388 RON 50 În stoc
11.4 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
50.8 mm
0,9501 RON - 1,8992 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.9 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
50.0 mm
2,9709 RON - 4,6686 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
22.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
28.0 mm
2,9982 RON - 4,8739 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
20.0 mm
4,1073 RON - 6,4895 RON 700 În stoc
30.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
25.0 mm
0,9515 RON - 1,2335 RON 4902 În stoc
19.0 mm
12.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
16.0 mm
2,2042 RON - 3,5733 RON 647 În stoc
27.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
22.0 mm
2,9709 RON - 4,8466 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
19.0 mm
4,3947 RON - 6,9413 RON 45 În stoc
31.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
27.0 mm
2,4917 RON - 5,3346 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.8 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
100.0 mm
0,816 RON - 1,6338 RON 4000 În stoc
7.8 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
40.0 mm
2,8614 RON - 5,7115 RON 1500 În stoc
10.7 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
108.0 mm
0,9241 RON - 1,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
10.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
15.0 mm
4,3401 RON - 6,8318 RON 760 În stoc
32.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
26.0 mm
0,9748 RON - 1,2636 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
12.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
18.0 mm
0,9077 RON - 1,1773 RON 7000 În stoc
17.0 mm
10.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
14.0 mm
0,6311 RON - 0,8187 RON 16000 În stoc
11.0 mm
8.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
8.0 mm
3,0805 RON - 6,0514 RON 10800 În stoc
36.0 mm
22.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
29.0 mm
  • din 5
Buşoane de capăt pentru tuburi 150.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10087541

Interval de preț
10,4317 RON - 5,5038 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.8 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10090022

Interval de preț
2,388 RON - 0,8501 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 25.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179840

Interval de preț
6,4895 RON - 4,1073 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 16.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060162

Interval de preț
1,2335 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
4902 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 22.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10060193

Interval de preț
3,5733 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
647 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 27.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179864

Interval de preț
6,9413 RON - 4,3947 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10085875

Interval de preț
1,6338 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 108.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10087589

Interval de preț
5,7115 RON - 2,8614 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 26.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179857

Interval de preț
6,8318 RON - 4,3401 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 14.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060148

Interval de preț
1,1773 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 8.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060100

Interval de preț
0,8187 RON - 0,6311 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 29.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10060216

Interval de preț
6,0514 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru