20208424
20208424
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Tip dop | Standard |
|---|---|
| d1 | 0.1562" |
| l1 | 0.157" |
| l2 | 0.21" |
| d2 +0.004|-0.000 | 0.1562" |
| d3 max | 0.130" |
| Material corp | Oțel placat cu zinc |
| Material bilă | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina