Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șuruburile cu ochi mascat au o buclă la un capăt și sunt utilizate de obicei cu cârlige sau alte sisteme de agățare. Folosit ca soluție de agățare pentru acoperirea cu pulbere și vopsire. Siliconul conic asigură o etanșare strânsă a componentei, în timp ce o inserție filetată fixează elementul.
Material: Silicon Culoare: Maro, Roșu, Mov, Verde, Alb, Galben, Portocaliu, Transparent, Roz Cod Serie: SRF0062
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | D | Culoare | Material | H | L | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6952 RON - 8,0534 RON | 195 În stoc |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 12,601 RON - 27,5229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 11,5243 RON - 25,0824 RON | 70 În stoc |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 6,6859 RON - 14,6427 RON | 350 În stoc |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 5,8352 RON - 12,7174 RON | 480 În stoc |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Portocaliu
|
Silicon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 4,2269 RON - 9,2195 RON | 6280 În stoc |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 16,4957 RON - 36,0645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Maro
|
Silicon
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 12,0561 RON - 26,3026 RON | 40 În stoc |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Mov
|
Silicon
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 7,8556 RON - 17,2187 RON | 60 În stoc |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alb
|
Silicon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina