Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Piulițele de sudură de mascare sunt concepute pentru a acoperi și proteja piulițele de sudură filetate și nefiletate. Are o clapetă de tragere și dinți care prind firul. Poate rezista la temperaturi de până la +250 C.Piulițele de sudură au un filet și este esențial ca acest filet să nu fie acoperit cu pulbere sau prin tratament de suprafață. Gama noastră de bușoane de mascare cu tragere este special concepută pentru mascarea orificiilor drepte sau filetate și este ideală pentru mascarea piulițelor sudabile.Clapeta de tragere permite îndepărtarea rapidă și ușoară.Corpul dopului are dinți care prind filetul; acest lucru asigură o potrivire pozitivă care va menține în siguranță ansamblul de mascare. Material: Silicon Culoare: Roșu, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SRF0061
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | HD | h | Thread Sizes (All) | Culoare | d1 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,642 RON - 0,642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
M6
|
Negru
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,5419 RON - 1,5419 RON | 350 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M12
|
Roșu
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,9996 RON - 0,9996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
M10
|
Albastru
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,7642 RON - 0,7642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
M8
|
Galben
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina