Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 23.6 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20746384

Numărul piesei producătorului:

20746384

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 23.6 mm
D 27.3 mm
h 10.0 mm
L 15.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne