Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele cu un design cu tab. Proiectat pentru o protecție eficientă în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Aceste prize dispun de un tab integrat care permite o îndepărtare rapidă și fără efort, fără a fi necesare unelte suplimentare.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTLLPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | L | D | h | d | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.638 in
16.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.575 in
14.6 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina