Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | D | h | Thread Sizes (All) | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.516 in
38.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.327 in
84.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.701 in
94.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.898 in
99.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.386 in
86.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina