Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În producție

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
23.0 mm
10.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
99.0 mm
102.0 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
68.0 mm
75.0 mm
11.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
107.0 mm
110.0 mm
10.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
92.5 mm
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
9.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
1/8'' GAS
Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
19.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • din 10