Meniu Caută

Bușon filetat Filete UNF Nailon Galben

This 9/16-18 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Numărul piesei Essentra:

10149461

Numărul piesei producătorului:

BLWF110A

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,0468 RON
2500 + 0,8939 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

511,70 RON

250 x 2,0468 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.2 mm
L 10.6 mm
SW 12.7 mm
Thread Sizes (All) 9/16 - 18 in UNF
Standard filet UNF
Material Nailon
Culoare Galben
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne