These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | PD | Culoare | Material | H | L | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8614 RON - 7,4572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
0.079 in
2.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
0,5873 RON - 1,5221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
M14
|
0.059 in
1.5 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3148 RON - 0,7932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina