Meniu Caută

Bușoane de service furtunuri

În stoc

Dopurile de service pentru furtunuri sunt utilizate pentru a astupa furtunurile hidraulice, în timpul întreținerii sau reparării în teren. Forma conică permite atașarea simplă la furtunuri de diferite dimensiuni. Ușor de instalat cu o simplă acțiune de introducere și răsucire.

  • Previne scurgerile de ulei sau substanțe chimice în timpul întreținerii și reparației.
  • Ideale pentru aplicații cu furtunuri și conducte rigide.
  • Nu sunt necesare unelte, trebuie doar să împingeți și să răsuciți.
  • Rezistente și reutilizabile.
  • Soluția perfectă pentru întreținerea pe teren.
Material: Cauciuc Culoare: Galben Cod Serie: SRF0071

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip produs Dimensiune minimă Dimensiune maximă Cumpără
210,9489 RON - 234,3877 RON Solicitați termenul de livrare aici
Large
11.9 mm
43.2 mm
189,587 RON - 210,6523 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mixed
1 mm
43.2 mm
133,512 RON - 148,3466 RON 75 În stoc
Small
1 mm
10.2 mm
170,8953 RON - 189,8837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Medium
4.1 mm
23.1 mm
N/A - 0.040 in; 0.400 in; Galben; Cauciuc

10059128

Interval de preț
148,3466 RON - 133,512 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Tip produs
    Small
  • Dimensiune minimă
    1 mm
  • Dimensiune maximă
    10.2 mm
  • Tip pachet
    4 bucăți în pachet
  • Culoare
    Galben