Meniu Caută

Buşoane DKO cu ureche de tragere laterală

În stoc

Dopurile de eliberare laterală DKO protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și procesării, prevenind deteriorarea și contaminarea. Capătul flexibil se potrivește bine în piulița pivotantă DKO. O filă laterală permite îndepărtarea ușoară.

  • Protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și prelucrării împotriva deteriorării și contaminanților.
  • Capătul flexibil se fixează strâns în piulița pivotantă DKO, iar clapeta de tragere laterală permite îndepărtarea ușoară.
  • Utilizate în mod obișnuit pentru a satisface nevoile unor industrii precum industria auto, producție și utilaje.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1121

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet HD Culoare TL Racorduri DKO compatibile (Toate) Standard filet Cumpără
0,2582 RON - 0,2582 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Galben
31.0 mm
Filete Metric
0,4135 RON - 0,9425 RON 46432 În stoc
19.8 mm
M20 x 1.5
27.0 mm
Galben
26.0 mm
Filete Metric
0,3943 RON - 0,8965 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Galben
25.0 mm
Filete Metric
1,0583 RON - 1,0583 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.5 mm
M52 x 2
59.0 mm
Galben
44.5 mm
Filete Metric
0,4395 RON - 0,4395 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Galben
31.0 mm
Filete Metric
0,573 RON - 0,573 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.2 mm
M45 x 2
49.2 mm
Galben
39.6 mm
Filete Metric
0,1329 RON - 0,303 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.8 mm
M12 x 1.5
16.0 mm
Galben
18.0 mm
Filete Metric
0,1479 RON - 0,3366 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Galben
19.5 mm
Filete Metric
0,4257 RON - 0,4257 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Galben
34.2 mm
Filete Metric
0,172 RON - 0,2408 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.8 mm
M16 x 1.5
21.5 mm
Galben
23.0 mm
Filete Metric
0,3064 RON - 0,3064 RON 300 În stoc
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Galben
31.3 mm
Filete Metric
0,4395 RON - 0,4395 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Galben
39.5 mm
Filete Metric
0,4312 RON - 0,9775 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Galben
31.0 mm
Filete Metric
0,229 RON - 0,229 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.8 mm
M22 x 1.5
29.0 mm
Roșu
31.0 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
29.2 mm
M30 x 2
34.5 mm
Roșu
31.3 mm
Filete Metric
0,1198 RON - 0,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14 x 1.5
19.0 mm
Roșu
19.5 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Roșu
34.2 mm
Filete Metric
0,3824 RON - 0,3824 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.2 mm
M42 x 2
49.1 mm
Roșu
39.5 mm
Filete Metric
0,196 RON - 0,196 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
M24 x 1.5
30.0 mm
Roșu
31.0 mm
Filete Metric
0,2043 RON - 0,2043 RON 6000 În stoc
17.8 mm
M18 x 1.5
25.0 mm
Roșu
25.0 mm
Filete Metric
  • din 2
Bușoane cu fixare prin compresie M20 x 1.5 27.0 mm 7.5 mm Galben LDPE

10104699

Interval de preț
0,9425 RON - 0,4135 RON

Niveluri de stoc
46432 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.8 mm
  • HD
    27.0 mm
  • TL
    26.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane cu fixare prin compresie M30 x 2 34.5 mm 10.0 mm Galben LDPE

10104736

Interval de preț
0,3064 RON - 0,3064 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.2 mm
  • HD
    34.5 mm
  • TL
    31.3 mm
  • Dimensiune filet
    M30 x 2
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane cu fixare prin compresie M18 x 1.5 25.0 mm 7.0 mm Roșu LDPE

10140659

Interval de preț
0,2043 RON - 0,2043 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.8 mm
  • HD
    25.0 mm
  • TL
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M18 x 1.5
  • Standard filet
    Filete Metric