Meniu Caută

Bușoane Ezeplug

În stoc

Ezeplugs sunt concepute pentru a sigila și fixa găurile filetate. Acestea sunt prevăzute cu o clapetă de tragere centrală sau laterală pentru inserare și extragere ușoară. Disponibile în mai multe dimensiuni, acestea pot proteja peste 25 dimensiuni de filet imperial sau metric împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului. Fila de tragere flexibilă face ca îndepărtarea să fie simplă.Include o clapetă de tragere centrală sau laterală care permite introducerea și scoaterea cu ușurință din orificiile filetate.Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.Este simplu de instalat prin designul patentat cu montare rapidă și blochează bușonul pe poziție printr-o simplă apăsare. Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1055

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Dimensiune filet d1 Direcție de tragere D Tip Cumpără
0,3115 RON - 0,6884 RON 1159275 În stoc
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Lateral
19.0 mm
1
0,4728 RON - 0,5473 RON 1500 În stoc
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
0,4406 RON - 1,012 RON 73550 În stoc
19.5 mm
3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
15.5 mm
Lateral
30.0 mm
1
0,5473 RON - 1,2138 RON 780053 În stoc
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Lateral
34.3 mm
1
0,6202 RON - 0,7241 RON 3400 În stoc
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
0,8152 RON - 0,9655 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
0,9655 RON - 2,1613 RON 3300 În stoc
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Lateral
45.0 mm
1
0,8097 RON - 2,0898 RON 29600 În stoc
27.6 mm
1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Lateral
40.0 mm
1
0,2905 RON - 0,341 RON 6000 În stoc
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
0,3564 RON - 0,793 RON 495000 În stoc
16.4 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
11.7 mm
Lateral
22.7 mm
1
0,4462 RON - 0,5178 RON 3750 În stoc
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
0,3312 RON - 0,3915 RON 6000 În stoc
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
Ezeplug 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE - PIR Roșu

10068489

Interval de preț
0,6884 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
1159275 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Direcție de tragere
    Lateral
Ezeplug 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Roșu

10262771

Interval de preț
0,5473 RON - 0,4728 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE - PIR Roșu

10068502

Interval de preț
1,012 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
73550 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in UNF 3/8 in BSP; M18; M20
  • Direcție de tragere
    Lateral
Ezeplug 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE - PIR Roșu

10068519

Interval de preț
1,2138 RON - 0,5473 RON

Niveluri de stoc
780053 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Direcție de tragere
    Lateral
Ezeplug 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Roșu

10262788

Interval de preț
0,7241 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE - PIR Roșu

10073001

Interval de preț
2,1613 RON - 0,9655 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Direcție de tragere
    Lateral
Ezeplug 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE - PIR Roșu

10072059

Interval de preț
2,0898 RON - 0,8097 RON

Niveluri de stoc
29600 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16 in; 1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Direcție de tragere
    Lateral
Ezeplug 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Roșu

10262740

Interval de preț
0,341 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug LDPE - PIR Roșu

10068496

Interval de preț
0,793 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
495000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.7 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    16.4 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4in BSP; M14; M16
  • Direcție de tragere
    Lateral
Ezeplug 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Roșu

10262764

Interval de preț
0,5178 RON - 0,4462 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Direcție de tragere
    Central
Ezeplug 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Roșu

10262757

Interval de preț
0,3915 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Direcție de tragere
    Central