Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele filetate cu garnituri de etanșare sunt menite să stabilească o etanșare bună și sigură, care să împiedice pătrunderea prafului, murdăriei sau a altor componente nedorite. Includerea unei garnituri (șaibe) de etanșare îmbunătățește capacitățile de etanșare, adăugând un strat suplimentar de protecție împotriva scurgerilor și impurităților.
Bușoanele filetate sunt ușor de instalat și dezinstalat din aplicație cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, al unei chei hexagonale sau al unei chei normale. Pot rezista la temperaturi de la -30 C până la +90 C.
Folosite frecvent în sistemele hidraulice și pneumatice, auto și sectoarele de inginerie generală.
Material: LDPE, PA6, PA; TPE Culoare: Roșu, Galben, Alb Cod Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Standard filet compatibil | D | Dimensiuni filet compatibil | Culoare | Material | H | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4914 RON - 0,7644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
2
|
||
0,7865 RON - 1,2235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
1.035 in
26.3 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
2
|
||
0,636 RON - 0,9894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete gaz
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
1,4181 RON - 2,206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete gaz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.713 in
18.1 mm
|
2
|
||
1,2924 RON - 2,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete gaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
Galben
|
PA6
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
0,8108 RON - 1,2613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Galben
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,5907 RON - 0,9189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.677 in
17.2 mm
|
2
|
||
1,6418 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete gaz
|
2.173 in
55.2 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
2
|
||
1,4891 RON - 2,3164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete gaz
|
1.567 in
39.8 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
2
|
||
1,888 RON - 2,9369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete gaz
|
2.902 in
73.7 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
0,9671 RON - 1,5044 RON | 2968 În stoc |
Filete Metric
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Galben
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,9514 RON - 1,48 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
0,7367 RON - 1,146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Galben
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
0,7856 RON - 1,2221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete gaz
|
0.902 in
22.9 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
1,0466 RON - 1,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
1,0197 RON - 1,5862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Galben
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,5444 RON - 0,8469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
2
|
||
1,1513 RON - 1,7909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
1.287 in
32.7 mm
|
|
Roșu
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
0,9671 RON - 1,5044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Galben
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,8027 RON - 1,2487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Filete Metric
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Galben
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina