Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | d1 | h | d2 | Material | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3434 RON - 0,3434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
0.378 in
9.6 mm
|
4
|
||
| 0,1735 RON - 0,3802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
|
2
|
||
| 0,4448 RON - 0,813 RON | 10765 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,5633 RON - 0,5633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
EBA
|
|
5
|
||
| 0,1353 RON - 0,3373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
6
|
||
| 0,1956 RON - 0,2698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,2301 RON - 0,368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,9416 RON - 1,8179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,7541 RON - 3,3924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,8111 RON - 1,5173 RON | 9000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
TPR
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2722 RON - 0,5296 RON | 2000 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PVC
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,9416 RON - 1,8179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,529 RON - 1,2825 RON | 26500 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,3185 RON - 0,6097 RON | 39000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
||
| 0,4658 RON - 0,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 0,8588 RON - 2,0755 RON | 10750 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPR
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
TPR
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 1,0356 RON - 2,0182 RON | 1400 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
PVC
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,4223 RON - 0,8201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 2,2874 RON - 5,9259 RON | 600 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
TPR
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina