Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile obturatoare Snap-Fit sunt concepute pentru a sigila găurile și deschiderile neutilizate fără a fi nevoie de elemente de fixare sau adezivi. Mecanismul snap-fit asigură o conexiune sigură care previne îndepărtarea accidentală, chiar și sub presiune sau vibrații. Oferă rezistență ridicată la impact și protejează împotriva prafului, umidității și poluanților. Ușor de instalat cu o simplă apăsare sau fixare. Ideal pentru aplicații în industriile de producție, electronică și construcții.Oferă o etanșare sigură și fiabilă, fără elemente de fixare suplimentare sau adezivi.Oferă o rezistență mare la impact și împiedică pătrunderea prafului, umezelii și a altor poluanți din orificiu.Este ușor de instalat, necesitând doar o împingere sau o înclichetare, fără a fi nevoie de unelte. Material: LDPE Culoare: Negru, Natural Cod Serie: SR1760
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | d1 | Culoare | H | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5767 RON - 1,3927 RON | 500 În stoc |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3564 RON - 0,4968 RON | 8500 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3172 RON - 0,3172 RON | 15000 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Negru
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,7114 RON - 1,6604 RON | 5700 În stoc |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9683 RON - 2,3331 RON | 450 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,6329 RON - 1,1937 RON | 28000 În stoc |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6132 RON - 1,4743 RON | 9500 În stoc |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5683 RON - 1,0735 RON | 2500 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,7886 RON - 1,8607 RON | 32620 În stoc |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3943 RON - 0,9562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,291 RON - 3,1203 RON | 1981 În stoc |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,369 RON - 0,9275 RON | 5000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,4454 RON - 3,5069 RON | 65 În stoc |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,3822 RON - 3,3208 RON | 1600 În stoc |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1142 RON - 2,0898 RON | 650 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina