Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | d1 | h | d2 | Material | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3434 RON - 0,3434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
0.378 in
9.6 mm
|
4
|
||
| 0,2301 RON - 0,368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1956 RON - 0,2698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
EBA
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1735 RON - 0,3802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
EBA
|
|
2
|
||
| 0,3073 RON - 0,362 RON | 800 În stoc |
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nailon 6/6
|
|
3
|
||
| 0,3073 RON - 0,3634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Nailon 6/6
|
|
3
|
||
| 0,376 RON - 0,9074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,8111 RON - 1,5173 RON | 9000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
TPR
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,2896 RON - 3,421 RON | 2800 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 1,6699 RON - 3,1203 RON | 6263 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
TPR
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,4448 RON - 0,813 RON | 10765 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 1,7541 RON - 3,3924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,7437 RON - 1,4457 RON | 37500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,9416 RON - 1,8179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,3087 RON - 0,7442 RON | 1000 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
TPR
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,3185 RON - 0,6097 RON | 39000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
PVC
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
||
| 0,7437 RON - 1,4457 RON | 40009 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 1,8664 RON - 3,5784 RON | 1988 În stoc |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 1,7541 RON - 3,3924 RON | 5840 În stoc |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,4658 RON - 0,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm