Meniu Caută

Bușoane obturatoare

În stoc

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 h d2 Material H Tip Cumpără
0,9416 RON - 1,8179 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,4448 RON - 0,813 RON 10765 În stoc
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,3073 RON - 0,3634 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,2998 RON - 0,3546 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,3073 RON - 0,362 RON 800 În stoc
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nailon 6/6
3
0,1353 RON - 0,3373 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,5633 RON - 0,5633 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,2301 RON - 0,368 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,3434 RON - 0,3434 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,1735 RON - 0,3802 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,1956 RON - 0,2698 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
  • din 3
Buşon de obturare 19.0 mm PVC Negru

10104279

Interval de preț
0,813 RON - 0,4448 RON

Niveluri de stoc
10765 În stoc
Caracteristici
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Buşon de obturare 2.5 mm 9.3 mm Nailon 6/6 Negru

10024058

Interval de preț
0,362 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Negru