Mufa de protecție cu balama deschisă oferă protecție durabilă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Designul său cu centru deschis permite suspendarea ușoară în timpul depozitării și vopsirii. Poate rezista la temperaturi de la -30 C până la +50 C.
Material: PP Culoare: Gri Cod Serie: SRF0008
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | FD | H | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4167 RON - 2,3999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8678 RON - 5,8974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.248 in
57.1 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,974 RON - 3,138 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2065 RON - 3,6791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0373 RON - 3,2597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,738 RON - 4,3353 RON | 90 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9366 RON - 2,8269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6133 RON - 2,4617 RON | 213 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1708 RON - 3,652 RON | 300 În stoc |
1.457 in
37.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina