Meniu Caută

Bușon rulment 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Gri

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Numărul piesei Essentra:

10099575

Numărul piesei producătorului:

3402000

225 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 8,5891 RON
250 - 999 3,8945 RON
1000 + 2,9214 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

214,73 RON

25 x 8,5891 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 121.7 mm
H 15.0 mm
ID 97.5 mm
OD 100.5 mm
Material PP
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne