Meniu Caută

Buşoane striate pentru capete tuburi

În stoc

Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
43 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Culoare H Tip sistem de prindere d h1 Tip Cumpără
118572 În stoc
10.8 mm
Alb
11.7 mm
Mâner profilat pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
107400 În stoc
10.8 mm
Alb
11.6 mm
Fără profil pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
600 În stoc
13.3 mm
Alb
14.2 mm
Mâner profilat pentru degete
135.0 mm
1.2 mm
4065 În stoc
7.8 mm
Roșu
8.0 mm
Mâner profilat pentru degete
30.0 mm
1.0 mm
1
20800 În stoc
10.8 mm
Alb
11.6 mm
Mâner profilat pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
500 În stoc
12.8 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
1.3 mm
1
4140 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Fără profil pentru degete
80.0 mm
1.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.2 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
120.0 mm
1.8 mm
1
1100 În stoc
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
1
23830 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
1
17190 În stoc
10.8 mm
Roșu
11.6 mm
Mâner profilat pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
1
11630 În stoc
10.8 mm
Alb
11.7 mm
Fără profil pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
1272 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Fără profil pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
1
700 În stoc
10.7 mm
Roșu
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
60.0 mm
1.3 mm
1
2000 În stoc
10.8 mm
Roșu
11.7 mm
Mâner profilat pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
1
33033 În stoc
12.2 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
120.0 mm
1.8 mm
12420 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
80.0 mm
1.5 mm
6395 În stoc
7.8 mm
Alb
8.0 mm
Mâner profilat pentru degete
30.0 mm
1.0 mm
5800 În stoc
10.5 mm
Roșu
12.0 mm
Mâner profilat pentru degete
70.0 mm
1.5 mm
1
1650 În stoc
13.0 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
125.0 mm
1.0 mm
  • din 3
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10093566


Niveluri de stoc
118572 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10069844


Niveluri de stoc
107400 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Alb

10071380


Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Roșu

10070901


Niveluri de stoc
4065 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10093559


Niveluri de stoc
20800 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Roșu

10104125


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Alb

10069912


Niveluri de stoc
4140 În stoc
Caracteristici
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm PE Roșu

10093009


Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm PE Alb

10093610


Niveluri de stoc
23830 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Roșu

10092903


Niveluri de stoc
17190 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10069875


Niveluri de stoc
11630 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm PE Alb

10069929


Niveluri de stoc
1272 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Roșu

10092934


Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Roșu

10092927


Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Alb

10093627


Niveluri de stoc
33033 În stoc
Caracteristici
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Alb

10093597


Niveluri de stoc
12420 În stoc
Caracteristici
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Alb

10069981


Niveluri de stoc
6395 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Roșu

10093016


Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Alb

10071373


Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb