Meniu Caută

Buşoane striate pentru capete tuburi

În stoc

Zátky na konce trubíc poskytujú efektívnu a účinnú metódu utesnenia kruhových trubíc. Používajú sa na bezpečné uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a utesnenie plastových trubíc. Bezpečne uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a priehľadných plastových trubíc


Cod Serie: SR1604, SR1603

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
43 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Culoare H Tip sistem de prindere d h1 Tip Cumpără
2,1221 RON - 5,9211 RON 5 În stoc
12.8 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
1.3 mm
1
1,3239 RON - 2,6533 RON 1110 În stoc
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
1
1,4923 RON - 3,8962 RON 2200 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
1
  • din 3
Buşoane de capăt pentru tuburi 110.0 mm 12.8 mm PE Roșu

10104125

Interval de preț
5,9211 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm PE Roșu

10093009

Interval de preț
2,6533 RON - 1,3239 RON

Niveluri de stoc
1110 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm PE Alb

10093610

Interval de preț
3,8962 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb