Meniu Caută

Bușon conector cu instalare rapidă

În stoc

Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.

Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.

  • Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat.
  • Ajută la conectarea rapidă și ușoară a firelor, fără a mai fi nevoie de unelte sau echipamente speciale.
  • Folosite în aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0009

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Dimensiune filet D Standard filet Cumpără
0,4791 RON - 0,7452 RON 3000 În stoc
15.8 mm
32.0 mm
37.0 mm
SAE J2044
0,4551 RON - 0,7079 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.8 mm
34.5 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
0,2395 RON - 0,3726 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
0,4791 RON - 0,7452 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
0,503 RON - 0,7824 RON 20250 În stoc
24.0 mm
30.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
0,4791 RON - 0,7452 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
35.0 mm
½
35.0 mm
SAE J2044
0,2395 RON - 0,3726 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
30.0 mm
5/16
32.0 mm
SAE J2044
0,1024 RON - 0,1593 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
0,188 RON - 0,2924 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,1949 RON - 0,3032 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
Bușon conector cu instalare rapidă 15.8 mm SAE J2044 ⅝ LDPE Galben

10347980

Interval de preț
0,7452 RON - 0,4791 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensiune filet
Bușon conector cu instalare rapidă 24.0 mm SAE J2044 24 LDPE Galben

10347997

Interval de preț
0,7824 RON - 0,503 RON

Niveluri de stoc
20250 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensiune filet
    24