Acest conector de montare rapidă este proiectat cu o clapetă inelară care acoperă peretele de conectare atunci când este montat și permite îndepărtarea simplă, trăgând clapetă inelară. Oferă o protecție ideală împotriva contaminanților, cum ar fi praful, murdăria, umiditatea și posibilele scurgeri de fluid hidraulic în timpul depozitării și transportului. Îndeplinește standardele SAE J2044 pentru conexiunile sistemului de combustibil.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRQCMPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Dimensiune filet | D | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4322 RON - 0,6723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,491 RON - 0,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,2455 RON - 0,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
10 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,192 RON - 0,2987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
19
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,5155 RON - 0,802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,4664 RON - 0,7256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
12 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,1046 RON - 0,1627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1/4"
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,2455 RON - 0,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
5/16"
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,491 RON - 0,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,1991 RON - 0,3098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
21 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,491 RON - 0,7639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
18 in
|
|
SAE J2044
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina