Meniu Caută

Bușon de absorbție a fluidului 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) Galben

Dopurile de absorbție a fluidului se fixează cu ușurință într-un orificiu cu diametrul de 17,0 mm | 0,669 inci. Designul asigură un finisaj atractiv, cu o înălțime de fixare de 25,0 mm | 0,984 inci.
Numărul piesei Essentra:

10214527

Numărul piesei producătorului:

1342622

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,7691 RON
1000 - 4999 1,6881 RON
5000 - 9999 1,4189 RON
10000 + 1,2462 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

376,91 RON

100 x 3,7691 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 17.0 mm
D 19.0 mm
H 25.0 mm
Dimensiune filet M18 x 1.5
Culoare Galben
Material PP;Bi-Component Fibre
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne