Meniu Caută

Buşon obturare pentru presetupe

În stoc

Dopurile de obturare a cablurilor Push-in protejează împotriva marginilor ascuțite și oferă protecție impermeabilă pentru deschiderile de rezervă. IP97-compliant Acceptă dimensiuni tipice metrice și PG. O soluție rapidă care creează un finisaj curat.

  • Potrivit pentru dimensiuni standard metrice și PG.
  • Conform cu IP67.
  • Clapetă de tragere pentru eliberare ușoară.
Material: Silicon Culoare: Negru Cod Serie: SR6275

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D d1 L1 d2 L2 Dimensiunea presetupei Cumpără
0,5866 RON - 2,2186 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
1,3064 RON - 1,3064 RON 450 În stoc
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
5,4308 RON - 6,6657 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
3,4802 RON - 3,4802 RON 199 În stoc
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
2,6523 RON - 2,6523 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
0,8574 RON - 0,8574 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
Buşon de obturare 39.1 mm Cauciuc siliconic Negru

10304815

Interval de preț
1,3064 RON - 1,3064 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Buşon de obturare 50.0 mm Cauciuc siliconic Negru

10304839

Interval de preț
3,4802 RON - 3,4802 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm