Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.
Cod Serie: SR1580
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Diametru butuc | Înălțime mâner | Înălțime butuc | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0128 RON - 23,2801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
1,9062 RON - 5,7803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
1,9192 RON - 6,0846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
8,4291 RON - 18,5184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
11,6063 RON - 30,2907 RON | 400 În stoc |
1.382 in
35.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
1,9582 RON - 6,4682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
5,0446 RON - 13,6242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,5403 RON - 10,5422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,4076 RON - 14,9469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
3,5921 RON - 10,7538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,6281 RON - 15,7406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
5,4984 RON - 15,2114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
1,5302 RON - 5,1189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
6,4581 RON - 18,7828 RON | 225 În stoc |
2.382 in
60.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
5,3558 RON - 14,8146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
7,0805 RON - 18,6506 RON | 360 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
1,4005 RON - 4,6428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.382 in
35.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
3,4884 RON - 10,3438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
0,7027 RON - 1,0822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,603 RON - 1,4947 RON | 460 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.63 in
16 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina