Meniu Caută

Butoane cu auto-asamblare

În stoc

Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.

Cod Serie: SR1580

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Diametru butuc Înălțime mâner Înălțime butuc Cumpără
5,4984 RON - 15,2114 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
5,0446 RON - 13,6242 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
5,6281 RON - 15,7406 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,4005 RON - 4,6428 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
11,6063 RON - 30,2907 RON 400 În stoc
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
0,6134 RON - 1,7724 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,7027 RON - 1,0822 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,8506 RON - 2,0105 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,8585 RON - 2,1031 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
0,7183 RON - 1,8518 RON 350 În stoc
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,8429 RON - 1,9841 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,8545 RON - 2,0767 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
0,6679 RON - 1,574 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,6899 RON - 1,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
10.7 mm
6.4 mm
2.0 mm
0,8313 RON - 1,9708 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
0,686 RON - 1,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,6393 RON - 1,6666 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,603 RON - 1,4947 RON 460 În stoc
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
3,5403 RON - 10,5422 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
5,3558 RON - 14,8146 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
16.0 mm
21.1 mm
5.1 mm
  • din 2
Mâner tip stea 35.1 mm M6 PP Negru

10558584

Interval de preț
30,2907 RON - 11,6063 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    24.9 mm
  • Înălțime butuc
    4.3 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    35.1 mm
  • Înălțime mâner
    15.0 mm
  • Culoare mâner
    Black
Mâner rotund striat 25.4 mm M8 Acetal Negru

10559079

Interval de preț
1,8518 RON - 0,7183 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Diametru butuc
    15.0 mm
  • Înălțime butuc
    2.5 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    25.4 mm
  • Înălțime mâner
    9.7 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner moletat
Mâner fluture 38.1 mm M8 Acetal Negru

10559109

Interval de preț
1,4947 RON - 0,603 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime butuc
    10.4 mm
  • Diametrul mânerului sferic
    38.1 mm
  • Înălțime mâner
    16 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner moletat
  • Culoare mâner
    Black