Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Samomontážne gombíky sú navrhnuté bez vnútorných upevňovacích prvkov a umožňujú širokú škálu možností závitových samčích a samičích vložiek a prichádzajú v širokej škále štýlov, aby vyhovovali akejkoľvek aplikácii. Tieto zalisované gombíky umožňujú flexibilitu pri štandardnom hardvéri a skrutkách s vnútorným šesťhranom.
Cod Serie: SR1580
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Diametru butuc | Înălțime mâner | Înălțime butuc | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6195 RON - 19,2524 RON | 225 În stoc |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 5,2636 RON - 14,2359 RON | 350 În stoc |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 1,4355 RON - 4,7589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 5,6358 RON - 15,5917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 3,6819 RON - 11,0227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 5,7688 RON - 16,1341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 5,4897 RON - 15,185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.250 in
31.8 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.830 in
21.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 7,2575 RON - 19,1168 RON | 360 În stoc |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 9,2381 RON - 23,8621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.040 in
26.4 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
||
| 3,6288 RON - 10,8057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,6062 RON - 19,2524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 6,6062 RON - 19,2524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 1,9805 RON - 6,2637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 5,6625 RON - 15,7273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 1,9672 RON - 6,2367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 8,6399 RON - 18,9813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina