Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krídlové skosené matice sú skonštruované tak, aby poskytovali dobrý pákový efekt s každým otočením, vďaka čomu sú vhodné pre zariadenia, ktoré si vyžadujú časté doťahovanie a uvoľňovanie. Tieto skosené plastové otočné gombíky s oceľovými vložkami sú odolné a dajú sa ľahko uchopiť.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 10 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Filetat mamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 10 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Filetat mamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Oțel inoxidabil
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Filetat mamă
|
0.709 in
18.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 5 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
|||
| 126 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Oțel inoxidabil
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina