Meniu Caută

Butoane fluture -Prizon stanțat/filetat

În stoc

Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.

Cod Serie: SR1579

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
11,1307 RON - 11,3087 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M5
Cu montare cu șurub
10.0 mm
Nailon
4,0799 RON - 11,9818 RON 1050 În stoc
28.0 mm
M5
Cu montare cu șurub
15.0 mm
Nailon
77,7786 RON - 176,2361 RON 8 În stoc
46.0 mm
M6
Prezon filetat
25.0 mm
Oțel inoxidabil
12,5546 RON - 24,1235 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
M8
Prezon filetat
18.0 mm
PA
34,6467 RON - 34,6467 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Oțel inoxidabil
59,6791 RON - 153,8924 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
M6
Prezon filetat
16.0 mm
Oțel inoxidabil
95,5286 RON - 216,4357 RON 7 În stoc
58.0 mm
M8
Prezon filetat
30.0 mm
Oțel inoxidabil
64,0329 RON - 165,2039 RON 18 În stoc
46.0 mm
M6
Prezon filetat
20.0 mm
Oțel inoxidabil
10214336 11,2677 RON - 21,6592 RON 2 În stoc
44.0 mm
M6
Prezon filetat
15.0 mm
PA
11,651 RON - 11,829 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M5
Cu montare cu șurub
16.0 mm
Nailon
10,3504 RON - 10,501 RON 10 În stoc
32.0 mm
M6
Cu montare cu șurub
20.0 mm
Nailon
  • din 2
Mâner fluture 28.0 mm Prezon filetat M5 15.0 mm PA

10159781

Interval de preț
11,9818 RON - 4,0799 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Mâner fluture 46.0 mm Prezon filetat M6 25.0 mm Oțel inoxidabil

10194744

Interval de preț
176,2361 RON - 77,7786 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    46.0 mm
Mâner fluture 58.0 mm Prezon filetat M8 30.0 mm Oțel inoxidabil

10194805

Interval de preț
216,4357 RON - 95,5286 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    58.0 mm
Mâner fluture 46.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm Oțel inoxidabil

10194737

Interval de preț
165,2039 RON - 64,0329 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    46.0 mm
Mâner fluture 44.0 mm Prezon filetat M6 15.0 mm PA

10214336

Interval de preț
21,6592 RON - 11,2677 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material bucșă
    Oțel
  • Material mâner sferic
    PA
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
Mâner fluture 32.0 mm Prezon filetat M6 20.0 mm PA

10222485

Interval de preț
10,501 RON - 10,3504 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    Asimetric
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub