O-Ring Cords and Splicing Kit este destinat să reducă nevoia de un număr mare de O-ring-uri. Se compune dintr-o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă de adeziv, un cuțit retractabil și un cablu cu lățimea și lungimea corespunzătoare. Acesta previne scurgerile de lichid și gaz.Include o bandă de măsurare, un bloc de tăiere, o sticlă adezivă, un cuțit retractabil și un cablu.Potrivit pentru sigilarea oricărei aplicații personalizate și pentru prevenirea scurgerilor sau fluidelor.Utilizate în diverse sisteme hidraulice, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, auto, producție sau petrol și gaze. Material: NBR Culoare: Negru Cod Serie: SR6153, SRV0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Tip | L | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8966 RON - 12,8966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 12,8966 RON - 12,8966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 13,8088 RON - 13,8088 RON | 26 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| 12,8966 RON - 12,8966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 16,7137 RON - 16,7137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 22,7527 RON - 22,7527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 21,4008 RON - 21,4008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 341,7946 RON - 341,7946 RON | 1 În stoc |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 12,8966 RON - 12,8966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 13,8088 RON - 13,8088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina