Aceste capace de praf sunt concepute pentru a proteja porturile USB și RJ de praf, murdărie, reziduuri și umiditate, atunci când nu sunt utilizate. Rezistent la temperaturi de până la 150 C (302 F).
Material: Nailon, Cauciuc siliconic, Plastic, EPDM Culoare: Negru, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRF0058
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | L2 | Culoare | Material | H | L1 | Tip | Tip conector | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9079 RON - 0,9079 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 1,3471 RON - 1,3471 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 0,9079 RON - 0,9079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Cauciuc siliconic
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| 0,9079 RON - 0,9079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,9079 RON - 0,9079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 0,783 RON - 0,957 RON | 12236 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 0,9384 RON - 0,9384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Gri
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 0,865 RON - 0,9014 RON | 3000 În stoc |
|
Negru
|
Silicon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 1,2054 RON - 1,4875 RON | 3000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| 0,7957 RON - 0,9738 RON | 70000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 0,7914 RON - 0,9738 RON | 31000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| 0,7872 RON - 0,9738 RON | 6000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| 0,8349 RON - 1,0146 RON | 4000 În stoc |
|
Gri
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| 0,9738 RON - 0,9738 RON | 117000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Double-D
|
||
| 0,9084 RON - 0,9465 RON | 1600 În stoc |
|
Negru
|
Cauciuc siliconic
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina