Meniu Caută

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 D h d3 d4 Tip Cumpără
0,6679 RON - 1,7319 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
2,526 RON - 6,0834 RON 4770 În stoc
61.0 mm
55.0 mm
76.7 mm
25.0 mm
52.5 mm
59.0 mm
2
1,4102 RON - 3,1742 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
1,4538 RON - 3,2865 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.7 mm
39.6 mm
1.0 mm
18.5 mm
38.2 mm
41.1 mm
2
1,6839 RON - 4,0937 RON 360 În stoc
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
2
1,1058 RON - 2,6766 RON 20100 În stoc
34.4 mm
31.1 mm
47.6 mm
19.1 mm
29.8 mm
32.8 mm
2
0,8658 RON - 2,0898 RON 5100 În stoc
27.7 mm
24.7 mm
38.1 mm
19.1 mm
23.2 mm
26.1 mm
2
0,4505 RON - 1,095 RON 318705 În stoc
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
4
0,3648 RON - 0,8845 RON 5225 În stoc
13.2 mm
11.3 mm
29.0 mm
11.0 mm
9.8 mm
11.6 mm
4
0,6689 RON - 1,0301 RON 920 În stoc
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,4536 RON - 0,6987 RON 1050 În stoc
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
1,2279 RON - 2,9629 RON 7520 În stoc
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,3395 RON - 0,8201 RON 4258 În stoc
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
1,2952 RON - 3,1347 RON 5623 În stoc
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
1,0623 RON - 2,5765 RON 59220 În stoc
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
27.8 mm
30.7 mm
2
0,369 RON - 0,8946 RON 7000 În stoc
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,369 RON - 0,8946 RON 26798 În stoc
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
2,1471 RON - 5,1672 RON 980 În stoc
54.1 mm
51.5 mm
66.7 mm
18.5 mm
49.6 mm
52.0 mm
2
3,0031 RON - 7,3001 RON 4000 În stoc
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
2
0,3921 RON - 0,6039 RON 1851 În stoc
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
  • din 5
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 55.0 mm 61.0 mm Roșu

10092224

Interval de preț
6,0834 RON - 2,526 RON

Niveluri de stoc
4770 În stoc
Caracteristici
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • D
    76.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 48.3 mm 52.7 mm Roșu

10092200

Interval de preț
4,0937 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 31.1 mm 34.4 mm Roșu

10092187

Interval de preț
2,6766 RON - 1,1058 RON

Niveluri de stoc
20100 În stoc
Caracteristici
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • D
    47.6 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 24.7 mm 27.7 mm Roșu

10092170

Interval de preț
2,0898 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • D
    38.1 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 19.1 mm 21.5 mm Roșu

10092163

Interval de preț
1,095 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
318705 În stoc
Caracteristici
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 11.3 mm 13.2 mm Roșu

10070888

Interval de preț
0,8845 RON - 0,3648 RON

Niveluri de stoc
5225 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • D
    29.0 mm
Capac și bușon conicizat 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Albastru

10160183

Interval de preț
1,0301 RON - 0,6689 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Capac și bușon conicizat 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Albastru

10160220

Interval de preț
0,6987 RON - 0,4536 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Roșu

10084946

Interval de preț
2,9629 RON - 1,2279 RON

Niveluri de stoc
7520 În stoc
Caracteristici
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Roșu

10092149

Interval de preț
0,8201 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
4258 În stoc
Caracteristici
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Roșu

10084953

Interval de preț
3,1347 RON - 1,2952 RON

Niveluri de stoc
5623 În stoc
Caracteristici
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Roșu

10084939

Interval de preț
2,5765 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
59220 În stoc
Caracteristici
  • d3
    27.8 mm
  • d4
    30.7 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Roșu

10084908

Interval de preț
0,8946 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Roșu

10092156

Interval de preț
0,8946 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
26798 În stoc
Caracteristici
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 51.5 mm 54.1 mm Roșu

10092217

Interval de preț
5,1672 RON - 2,1471 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • D
    66.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Roșu

10092231

Interval de preț
7,3001 RON - 3,0031 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 9.3 mm 10.6 mm Albastru

10160107

Interval de preț
0,6039 RON - 0,3921 RON

Niveluri de stoc
1851 În stoc
Caracteristici
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm