Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3587 RON - 0,9328 RON | 42000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Galben
|
0.866 in
22.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,2163 RON - 0,5585 RON | 3370 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
| 0,3299 RON - 0,8519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 0,208 RON - 0,5348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Albastru
|
0.437 in
11.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3368 RON - 0,8211 RON | 2500 În stoc |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6297 RON - 1,6478 RON | 10000 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2792 RON - 0,6814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2642 RON - 0,6843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3052 RON - 0,7876 RON | 78695 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
11⁄16" x 16
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 1,684 RON - 4,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2724 RON - 0,6633 RON | 2800 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2067 RON - 0,4999 RON | 4049 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Albastru
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4353 RON - 1,0585 RON | 34925 În stoc |
1.307 in
33.2 mm
|
1.000 in
|
Albastru
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,9899 RON - 2,4158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Albastru
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3463 RON - 0,4832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,4011 RON - 1,0347 RON | 13994 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Galben
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
| 0,6996 RON - 0,9693 RON | 24750 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,742 RON - 1,8154 RON | 22903 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Albastru
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,36 RON - 0,9356 RON | 3200 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina