Capace cu clapetă de rupere oferă o montare rapidă și o eliberare rapidă datorită designului lor cu clapetă de rupere. Protejează eficient piesele de daune, murdărie, umiditate și alte forme de contaminare. Potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv țevi și țevi hidraulice, fitinguri hidraulice și protecție generală capăt tub. Aceștia sunt o alegere excelentă pentru industria vehiculelor specializate și pentru alte sectoare de producție.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTLSPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | h | d | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2234 RON - 0,3475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
|
|
Metric
|
||
| 0,1849 RON - 0,2877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,176 RON - 0,2737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
|
|
Metric
|
||
| 0,2389 RON - 0,3717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22
|
|
|
Metric
|
||
| 0,1918 RON - 0,2983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
|
|
Metric
|
||
| 0,2144 RON - 0,3336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M18
|
|
|
Metric
|
||
| 0,4597 RON - 0,7151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 0,2144 RON - 0,3336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,2162 RON - 0,3364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1193 RON - 0,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,3547 RON - 0,5517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 0,2389 RON - 0,3717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2118 RON - 0,3294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1229 RON - 0,1911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,1226 RON - 0,1907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3186 RON - 0,4956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina