Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2752 RON - 0,7135 RON | 2200 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
0,4011 RON - 1,0347 RON | 67794 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Galben
|
0.937 in
23.8 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
1,684 RON - 4,1056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,208 RON - 0,504 RON | 758 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,2957 RON - 0,7582 RON | 17000 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
0,2724 RON - 0,6633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Albastru
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filete NPT
|
2
|
||
1,5608 RON - 3,8403 RON | 2860 În stoc |
2.339 in
59.4 mm
|
2
|
Albastru
|
0.89 in
22.6 mm
|
Filete NPT
|
2
|
||
0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
0,3819 RON - 0,9915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
0,3696 RON - 0,9621 RON | 900 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-14
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
0,2724 RON - 0,6633 RON | 2800 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,2355 RON - 0,6075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Galben
|
0.555 in
14.1 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
0,2929 RON - 0,7597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete Metric
|
1
|
||
0,3683 RON - 0,9594 RON | 200 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
1,684 RON - 4,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
0,4488 RON - 0,8311 RON | 7425 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
1,1688 RON - 1,6364 RON | 1200 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filete UNF
|
2
|
||
0,36 RON - 0,9356 RON | 3800 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
0,5216 RON - 1,3532 RON | 700 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete gaz
|
1
|
||
0,2642 RON - 0,6843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina