Meniu Caută

Capace cu deschidere rapidă

În stoc

Capacele cu eliberare rapidă sunt concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B. Acestea protejează furtunurile, fitingurile și tuburile de contaminare, murdărie, umiditate și coroziune. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.

  • Proiectate să rămână atașate la furtun.
  • Protecție împotriva pătrunderii murdăriei și umidității și rezistență la coroziune.
Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1181

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune d2 d1 Standard filet Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
5,1478 RON - 5,1478 RON 100 În stoc
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
3,4735 RON - 3,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
3,3611 RON - 3,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
5,1478 RON - 5,1478 RON 100 În stoc
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
3,4735 RON - 3,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,3611 RON - 3,3611 RON 73 În stoc
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
3,4735 RON - 3,4735 RON 157 În stoc
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
6,3847 RON - 6,3847 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
3,6984 RON - 3,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,6984 RON - 3,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,6984 RON - 3,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
5,1478 RON - 5,1478 RON 135 În stoc
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,3611 RON - 3,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
3,6984 RON - 3,6984 RON 26 În stoc
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
5,1478 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
3,6984 RON - 3,6984 RON 170 În stoc
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • din 2
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10288146

Interval de preț
5,1478 RON - 5,1478 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Galben

10293386

Interval de preț
5,1478 RON - 5,1478 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO B TPE Albastru

10293607

Interval de preț
3,3611 RON - 3,3611 RON

Niveluri de stoc
73 În stoc
Caracteristici
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10288122

Interval de preț
3,4735 RON - 3,4735 RON

Niveluri de stoc
157 În stoc
Caracteristici
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO B TPE Galben

10293430

Interval de preț
5,1478 RON - 5,1478 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10288139

Interval de preț
3,6984 RON - 3,6984 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu deschidere rapidă ISO A TPE Verde

10293478

Interval de preț
3,6984 RON - 3,6984 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Material complet
    Elastomer termoplastic
  • Cod Vamal
    3926909790