Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d1 | h1 | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2505 RON - 1,9453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.835 in
46.6 mm
|
Galben
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1316 RON - 0,2048 RON | 15000 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Galben
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1634 RON - 0,2542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2799 RON - 0,4354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.717 in
18.2 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,511 RON - 0,795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.138 in
28.9 mm
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9167 RON - 1,426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
Galben
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7123 RON - 1,108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.488 in
37.8 mm
|
Galben
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1372 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.465 in
11.8 mm
|
Galben
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1487 RON - 0,2313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.559 in
14.2 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1141 RON - 0,1776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1432 RON - 0,2227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3379 RON - 0,5257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.756 in
19.2 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3379 RON - 0,5257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.783 in
19.9 mm
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4383 RON - 0,6818 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.016 in
25.8 mm
|
Galben
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2679 RON - 0,4168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
Galben
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,326 RON - 0,5071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.835 in
21.2 mm
|
Galben
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3609 RON - 0,5615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.913 in
23.2 mm
|
Galben
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2679 RON - 0,4168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Galben
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4222 RON - 0,6567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.992 in
25.2 mm
|
Galben
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4011 RON - 2,1795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.071 in
52.6 mm
|
Galben
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina