Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.
În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.
Oferă o fixare bună și sigură.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d1 | h1 | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5267 RON - 0,8193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4728 RON - 0,7355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.094 in
27.8 mm
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5267 RON - 0,8193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.228 in
31.2 mm
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4222 RON - 0,6567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.996 in
25.3 mm
|
Galben
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5493 RON - 0,8544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.28 in
32.5 mm
|
Galben
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3725 RON - 0,5794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.933 in
23.7 mm
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4917 RON - 0,7649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
Galben
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5378 RON - 0,8365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Galben
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5608 RON - 0,8723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.295 in
32.9 mm
|
Galben
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1547 RON - 0,2406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3361 RON - 0,5228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.87 in
22.1 mm
|
Galben
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,0373 RON - 1,6137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
Galben
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7592 RON - 1,181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Galben
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5889 RON - 0,916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
Galben
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1722 RON - 0,2678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3499 RON - 0,5443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4544 RON - 0,7069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.016 in
25.8 mm
|
Galben
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1257 RON - 0,1955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1722 RON - 0,2678 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
Galben
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina