Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7957 RON - 2,1613 RON | 434874 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,5015 RON - 4,0508 RON | 23270 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,7353 RON - 1,9895 RON | 44050 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,5318 RON - 1,1923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,2012 RON - 3,2349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3213 RON - 0,8688 RON | 23000 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6666 RON - 1,4886 RON | 10000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1513 RON - 0,32 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,9023 RON - 2,0755 RON | 80000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9627 RON - 2,5908 RON | 20800 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7822 RON - 4,8238 RON | 4140 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,414 RON - 0,9275 RON | 3200 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,1591 RON - 2,5908 RON | 43200 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,9949 RON - 2,691 RON | 450 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,0946 RON - 2,9629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,5023 RON - 1,3612 RON | 364000 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1366 RON - 2,5478 RON | 68400 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,6483 RON - 1,7606 RON | 2920 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 2,0207 RON - 5,4821 RON | 4000 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5893 RON - 1,5888 RON | 70400 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm