Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1697 RON - 0,384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2491 RON - 0,5641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3294 RON - 0,4612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2601 RON - 0,5865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1633 RON - 0,2287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,2173 RON - 7,2896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8926 RON - 2,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 1,4143 RON - 1,9801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,3388 RON - 1,8743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1459 RON - 2,5974 RON | 160 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,141 RON - 0,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,386 RON - 1,0222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5448 RON - 1,4104 RON | 4500 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9091 RON - 2,0528 RON | 700 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,868 RON - 1,969 RON | 2932 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,6489 RON - 3,0304 RON | 38500 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,4915 RON - 1,2806 RON | 2185 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,3958 RON - 6,6751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4559 RON - 1,2345 RON | 247 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6286 RON - 6,2777 RON | 1320 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina