Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate

În stoc

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
113 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material D H Cumpără
0,8874 RON - 1,2424 RON 1485 În stoc
Albastru
LDPE
57.2 mm
31.8 mm
0,3353 RON - 0,7611 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
24.9 mm
33.3 mm
0,2765 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,2696 RON - 0,6088 RON 2320 În stoc
Albastru
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
3,2173 RON - 7,2896 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
101.3 mm
25.4 mm
0,4107 RON - 0,9314 RON 120 În stoc
Albastru
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
1,0845 RON - 1,5183 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
1,2116 RON - 2,751 RON 6650 În stoc
Albastru
LDPE
6.4 mm
44.5 mm
0,2231 RON - 0,5027 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
0,9021 RON - 2,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
9.5 mm
44.5 mm
0,2409 RON - 0,5474 RON 195 În stoc
Albastru
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,2971 RON - 0,6716 RON 3000 În stoc
Albastru
LDPE
22.2 mm
12.7 mm
0,1835 RON - 0,4133 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,2505 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
0,2615 RON - 0,5921 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
19.1 mm
9.5 mm
0,2696 RON - 0,6088 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,193 RON - 0,4357 RON 4000 În stoc
Albastru
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
0,8926 RON - 2,0109 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,1697 RON - 0,384 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
12.6 mm
22.2 mm
0,7708 RON - 1,7456 RON 210 În stoc
Albastru
LDPE
60.3 mm
22.2 mm
  • din 6
Capace de capăt nefiletate 57.2 mm 31.8 mm LDPE Albastru

10148679

Interval de preț
1,2424 RON - 0,8874 RON

Niveluri de stoc
1485 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.2 mm
  • H
    31.8 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 18.3 mm 38.1 mm LDPE Albastru

10159842

Interval de preț
0,6088 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
2320 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 31.8 mm 15.9 mm LDPE Albastru

10148549

Interval de preț
0,9314 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 6.4 mm 44.5 mm LDPE Albastru

10160336

Interval de preț
2,751 RON - 1,2116 RON

Niveluri de stoc
6650 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 17.4 mm 19.1 mm LDPE Albastru

10148563

Interval de preț
0,5474 RON - 0,2409 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 22.2 mm 12.7 mm LDPE Albastru

10148624

Interval de preț
0,6716 RON - 0,2971 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.7 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 11.9 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10148655

Interval de preț
0,4357 RON - 0,193 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 60.3 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10148716

Interval de preț
1,7456 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
210 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790