Capacul Fixare prin împingere oferă protecție generală pentru filete metrice, BSP și UNF, împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umiditatea. Designul cu ajustare prin presiune permite o aplicare ușoară, manuală, asigurând în același timp o montură sigură. Ideal pentru o varietate de aplicații în producție, depozitare și în timpul transportului componentelor. Această serie reprezintă o alternativă economică la un profil filetat.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFBPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | H | Dimensiune filet | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2964 RON - 0,4611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metric
|
||
| 0,3815 RON - 0,4238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,0779 RON - 0,0865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,1258 RON - 0,1957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metric
|
||
| 0,0859 RON - 0,0955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| 0,5095 RON - 0,5661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 0,4428 RON - 0,492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 0,3479 RON - 0,5412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
| 0,2964 RON - 0,4611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,4123 RON - 0,6415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,2046 RON - 0,3183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,1365 RON - 0,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 0,132 RON - 0,2054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metric
|
||
| 0,3259 RON - 0,507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metric
|
||
| 0,0823 RON - 0,0915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 0,2315 RON - 0,3601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 0,1195 RON - 0,1859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metric
|
||
| 0,0958 RON - 0,149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 0,2185 RON - 0,3399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.854 in
21.7 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 0,3586 RON - 0,3985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina