Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | 1698 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5346 RON - 1,2624 RON | 19420 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2259 RON - 0,5052 RON | 72000 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3873 RON - 1,0163 RON | 355100 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3718 RON - 0,8316 RON | 3000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3115 RON - 0,6942 RON | 1780 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,6377 RON - 10,2281 RON | 7212 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,2031 RON - 3,4639 RON | 1200 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,975 RON - 6,4698 RON | 12800 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6188 RON - 1,3841 RON | 750 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,0612 RON - 2,3406 RON | 1250 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,6666 RON - 1,1808 RON | 39820 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,3822 RON - 3,9076 RON | 39765 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,522 RON - 1,1694 RON | 22150 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2512 RON - 0,5611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2694 RON - 0,6713 RON | 118400 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2161 RON - 0,4823 RON | 238500 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3185 RON - 0,8244 RON | 2630 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,6609 RON - 1,6174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,4055 RON - 1,095 RON | 13340 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina