Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6292 RON - 3,9659 RON | 2000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,716 RON - 1,7596 RON | 1600 În stoc |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 2,2589 RON - 3,9939 RON | 18675 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,9953 RON - 3,0304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,9159 RON - 2,374 RON | 10415 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,7798 RON - 3,1421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5197 RON - 4,329 RON | 120 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1;1-1/4
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7667 RON - 2,2064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 2,2179 RON - 3,9241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,2664 RON - 3,3515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5881 RON - 2,7929 RON | 980 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,2321 RON - 3,0582 RON | 475 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7968 RON - 2,2482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8;7/8
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,6955 RON - 1,9132 RON | 3700 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2773 RON - 2,2622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,7798 RON - 3,952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
1;1-1/4
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8789 RON - 2,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete BSP
|
||
| 1,9573 RON - 4,3168 RON | 32481 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2204 RON - 0,4929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 8,1598 RON - 14,2441 RON | 100 În stoc |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina