Meniu Caută

Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

Capacul din LDPE roșu cu fixare prin împingere poate fi utilizat într-o varietate de aplicații pentru tuburi și țevi, capacul putând fi utilizat pentru protecție sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Această versiune scurtă este ideală pentru acoperirea capetelor țevilor.
Numărul piesei Essentra:

10086643

Numărul piesei producătorului:

12774

21900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,3249 RON
10000 + 0,1936 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

324,90 RON

1000 x 0,3249 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.0 mm
h 16.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne