Meniu Caută

Capace de conducte pentru condiţii dificile

În stoc

Capacele pentru țevi de înaltă rezistență protejează capătul țevilor de praf, resturi și contaminanți. Dispune de o fundație cu design consolidat. Poate rezista la temperaturi care variază de la 66 C până la -40 C.Utilizate pentru a proteja capătul unei conducte împotriva prafului, murdăriei și altor impurități.Utilizate în instalații sanitare, încălzire, ventilație și aplicații industriale.Rezistență la temperaturi de la 66 C la -40 C. Material: LDPE, PE Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material h d1 Cumpără
2,961 RON - 7,7438 RON 242 În stoc
Galben
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
2,2031 RON - 5,3677 RON 550 În stoc
Galben
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
7,0306 RON - 17,0336 RON 300 În stoc
Galben
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
6,5816 RON - 15,8884 RON 750 În stoc
Galben
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,5978 RON - 1,5602 RON 500 În stoc
Galben
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,8664 RON - 4,5232 RON 4570 În stoc
Galben
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
3,9012 RON - 9,4472 RON 390 În stoc
Galben
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
2,2031 RON - 5,339 RON 480 În stoc
Galben
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
6,5816 RON - 75,0051 RON 300 În stoc
Negru
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,8588 RON - 2,2329 RON 15900 În stoc
Galben
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
3,6486 RON - 8,8746 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
3,1575 RON - 7,6866 RON 270 În stoc
Galben
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
5,8658 RON - 14,2709 RON 452 În stoc
Galben
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
4,4626 RON - 19,1806 RON 1500 În stoc
Negru
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
900 În stoc
Galben
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
0,3957 RON - 0,9633 RON 7200 În stoc
Galben
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
2,4839 RON - 6,0548 RON 1000 În stoc
Galben
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
2,2453 RON - 5,4536 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
2,091 RON - 5,0814 RON 77 În stoc
Galben
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
1,0413 RON - 2,5335 RON 2381 În stoc
Galben
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • din 2
Capace de conducte pentru condiţii dificile LDPE - PIR Galben

10081808

Interval de preț
7,7438 RON - 2,961 RON

Niveluri de stoc
242 În stoc
Caracteristici
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 38.0 mm 28.4 mm Galben

10072967

Interval de preț
5,3677 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 82.5 mm 31.0 mm Galben

10082362

Interval de preț
17,0336 RON - 7,0306 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 76.1 mm 31.0 mm Galben

10081730

Interval de preț
15,8884 RON - 6,5816 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 21.4 mm 17.2 mm Galben

10083383

Interval de preț
1,5602 RON - 0,5978 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 31.8 mm 25.4 mm Galben

10070123

Interval de preț
4,5232 RON - 1,8664 RON

Niveluri de stoc
4570 În stoc
Caracteristici
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 57.2 mm 25.4 mm Galben

10081778

Interval de preț
9,4472 RON - 3,9012 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 35.0 mm 24.6 mm Galben

10082287

Interval de preț
5,339 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Negru

10106914

Interval de preț
75,0051 RON - 6,5816 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Galben

10083406

Interval de preț
2,2329 RON - 0,8588 RON

Niveluri de stoc
15900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 47.7 mm 28.4 mm Galben

10082317

Interval de preț
7,6866 RON - 3,1575 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 70.0 mm 30.0 mm Galben

10082263

Interval de preț
14,2709 RON - 5,8658 RON

Niveluri de stoc
452 În stoc
Caracteristici
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 88.9 mm 30.5 mm Negru LDPE - PIR

10139639

Interval de preț
19,1806 RON - 4,4626 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 50.8 mm 24.3 mm Galben

10068922


Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 19.0 mm 12.7 mm Galben

10083376

Interval de preț
0,9633 RON - 0,3957 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 44.5 mm 26.6 mm Galben

10081792

Interval de preț
6,0548 RON - 2,4839 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 34.1 mm 22.8 mm Galben

10083420

Interval de preț
5,0814 RON - 2,091 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 27.0 mm 25.4 mm Galben

10083413

Interval de preț
2,5335 RON - 1,0413 RON

Niveluri de stoc
2381 În stoc
Caracteristici
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790