Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0131 RON - 2,462 RON | 7450 În stoc |
0.52 in
13.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4518 RON - 1,3111 RON | 4570 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6301 RON - 1,0764 RON | 37250 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5717 RON - 2,8627 RON | 6600 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8602 RON - 2,5192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.988 in
25.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0918 RON - 2,6337 RON | 4010 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 0,8279 RON - 1,9895 RON | 2500 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7409 RON - 1,5315 RON | 54900 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8664 RON - 2,8198 RON | 29 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8125 RON - 1,8179 RON | 5000 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0314 RON - 2,4905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6188 RON - 1,7749 RON | 9500 În stoc |
0.52 in
13.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6679 RON - 1,8322 RON | 500 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4735 RON - 2,0182 RON | 529 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 0,922 RON - 1,9037 RON | 11244 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3373 RON - 2,7626 RON | 118 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7409 RON - 1,115 RON | 9500 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4875 RON - 3,5927 RON | 2550 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 4,7152 RON - 4,8667 RON | 345 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1471 RON - 5,5394 RON | 56125 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina