Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8027 RON - 2,0898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Verde
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,1044 RON - 6,508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 59,8238 RON - 59,8238 RON | 202 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 242,2846 RON - 286,2648 RON | 27 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 167,8801 RON - 199,862 RON | 17 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 8,9532 RON - 8,9532 RON | 1414 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 5,5712 RON - 14,457 RON | 160 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 2,133 RON - 4,4659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 13,2327 RON - 13,2327 RON | 590 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 5,5291 RON - 15,6022 RON | 2410 În stoc |
Nu
|
Gri
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 39,5698 RON - 83,4656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 10,7073 RON - 10,7073 RON | 65 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 5,1502 RON - 10,263 RON | 6 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 6,738 RON - 14,1103 RON | 75 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
2
|
||
| 1,5307 RON - 3,2393 RON | 402 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 10,8294 RON - 22,9092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 0,7606 RON - 1,5888 RON | 1980 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 5,7795 RON - 12,0529 RON | 290 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 32,0735 RON - 38,8143 RON | 13 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
| 10,8294 RON - 21,7419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina